Betrouwbare oplossingen van LAPP voor de Australische mijnindustrie
Australië is een van de meest grondstofrijke landen ter wereld. Het continent 'Down Under' beschikt over enorme reserves, zoals lood, zink, nikkel, bauxiet, ijzererts, steenkool, kobalt, tantaal en zelfs koper. De mijnbouw is dan ook een van de belangrijkste economische factoren van Australië. De veiligheidseisen voor de productie zijn daarom hoog. Verbindingsoplossingen op maat door LAPP worden nu toegepast in een innovatief verlichtingssysteem van het Australische bedrijf IoT Automation.
Het deskundige team van IoT Automation heeft een softwaregestuurd intelligent verlichtingssysteem met de naam Firefly Smart Lighting System ontwikkeld, dat ook veilige evacuaties en noodmaatregelen in ondergrondse mijnen mogelijk maakt. Het bedrijf bestelde de benodigde kabelbomen oorspronkelijk bij een Chinese leverancier. De orderportefeuille omvatte ook ÖLFLEX® instrumentatiekabels van LAPP. Vanwege de complexe eisen kwamen er steeds meer haken en ogen aan de leveringen. Hierdoor besloot de onderneming in eerste instantie om zelf de kabelbomen te assembleren en de daarvoor benodigde kabels rechtstreeks bij LAPP Australia te kopen.
Maar LAPP kan veel meer dan alleen kabels produceren en leveren. Als het gaat om maatwerk verbindingsoplossingen, wil het bedrijf zich meer gaan richten op het aanbieden van complete kabelsystemen en deskundig advies als partner op gebied van kabeltechnologie. Daarom belde Robin Paine, Managing Director & Co-founder van IoT Automation, LAPP Australië en vroeg of hij de benodigde voorgeconfectioneerde kabelbomen rechtstreeks bij LAPP in Australië kon kopen. Geen probleem voor het LAPP-team 'Down Under'. "We ontvingen tekeningen en richtprijzen, gevolgd door een prognose van het gebruik. In samenwerking met onze LAPP-collega's in Singapore hebben wij de klant ook kunnen garanderen dat alle kabels beschikbaar zijn in ons magazijn in Australië zodat er geen tijdrovende transporten plaats hoeven te vinden", meldt Simon Pullinger, Managing Director van LAPP Australia.
Maatwerkoplossingen voor noodgevallen
LAPP Australia, dat sinds 2018 deel uitmaakt van het wereldwijde LAPP, beschikt momenteel over een groot magazijn met meer dan 3.000 productlijnen, die onmiddellijk beschikbaar zijn voor verzending op dezelfde dag. Ook daar was IoT Automation van onder de indruk. "We waren op zoek naar een partner, bij wie we onze kabelbomen precies op tijd en zonder tijdvertragingen of stilstand konden bestellen. Met de kabelbomen van LAPP kunnen wij ons weer concentreren op onze core business en ervoor zorgen dat ons Firefly Smart Lighting System nog effectiever wordt ingezet in de mijnbouw", benadrukt Robin Paine.
Het Firefly Smart Lighting System is een robuust, doelgericht en intuïtief systeem dat de zichtbaarheid, de workflow en bovenal de veiligheid in de mijn verbetert. Het is in een netwerk verbonden met een centrale controleserver die de Firefly UPS-regelvelden centraal ondergronds coördineert. Deze Firefly UPS-controlevelden sturen de verlichting door de Firefly LED-verlichtingsmodules te voorzien van batterijgebufferde stroom en communicatie. De Firefly UPS regelvelden kunnen als een onafhankelijke verlichtingscel worden gebruikt of kunnen worden aangesloten op de centrale besturingsserver om een locatiebreed intelligent verlichtingsnetwerk te vormen. De meerkleurige, adresseerbare LED-groep van Firefly kan naar wens rode, groene, gele, blauwe of witte tunnelverlichting leveren. Ze is ook ontworpen om nood- of evacuatieverlichting te bieden voor de mijnwerkers.
Waar bestaan de Firefly-modules uit?
Elke module heeft een ingebouwde lithium-polymeerbatterij (LiPo) van 1,5 Ah +3,7 VDC, die daardoor drie uur in bedrijf kan zijn. Als de verbindingskabel tussen de Firefly-lamp en het Amerikaanse bedieningspaneel ooit beschadigd raakt of wordt doorgesneden, is dit een belangrijke beveiliging tegen storingen. Naarmate het batterijniveau daalt, wordt de intensiteit van de Firefly-lamp langzaam verlaagd, zodat een langere brandtijd kan worden bereikt.
De 18 krachtige LED's in de Firefly bieden een brede stralingshoek van 110-135 graden, terwijl ze tegelijkertijd een hoge energie-efficiëntie hebben. Dit zorgt voor maximale verlichting en zichtbaarheid voor de mijnwerkers. Bij een afstand van 20 m tussen de Firefly-modules kan een verlichting van meer dan 70 Lux worden bereikt in een mijngang van 5 x 5 m.
De Firefly-modules worden gevoed met een spanning van 6-60 VDC en aangestuurd via een RS485-communicatiebus, die beide worden gevoed via een vieraderige instrumentatiekabel van het Firefly UPS-controlepaneel. Dit betekent dat de Firefly-lampen met hoge intensiteit gemakkelijk kunnen worden geplaatst op kruispunten met een lengte van 20 m langs de tunnel.
Geen kans voor uitval
Elke Firefly-lamp is uitgerust met een 802.11b/g/n WiFi- en Bluetooth Low Energy (BLE 5.0) radioapparaat om een redundant draadloos communicatiepad te bieden in geval van schade aan de besturingskabel. Dankzij deze functie kan elke Firefly-module een WiFi- of BLE-tag volgen en positioneren met een nauwkeurigheid van 20 m. Bovendien kunnen de Firefly-lampen draadloos worden verbonden met andere Bluetooth-apparaten, zoals seismische en grondgebonden instrumenten.
IoT Automation is inmiddels wereldwijd actief en heeft dochterondernemingen in Mongolië en Indonesië. Robin Paine: "Als specialist voor draadloze sensornetwerken is het onze missie om de beste technologieën te ontwikkelen en te gebruiken waar de mijnbouwindustrie op heeft gewacht. Met de op-maat-gemaakte verbindingsoplossingen van LAPP hebben we een betrouwbare partner aan onze zijde die ons begrijpt en ons blijft ondersteunen in onze verdere groei."