INNOVATIE IN DE MACHINEBOUW: SERVO-ASSEMBLAGES BIJ EMAG GROUP
Veel machinebouwers zijn op zoek naar innovatieve oplossingen om hun producten en processen te verbeteren. Dit geldt ook voor het gebruik van C-onderdelen. EMAG Group, een fabrikant van gereedschapsmachines, ging de samenwerking met LAPP aan. We vertellen je in deze blog alles over de opdracht, de producten en het succesvolle resultaat.
De keuze voor kwaliteit en logistiek
EMAG Maschinenfabrik GmbH is een van de eerste klanten die aan de slag ging met de innovatieve servo-assemblages van LAPP. "Onze kwaliteitseisen zijn hoog en we hebben heel goed meerdere opties overwogen voordat we voor LAPP kozen. Naast de uitstekende kwaliteit was het voor ons ook de uitstekende logistiek die de doorslag gaf", aldus dr. Guido Hegener, bedrijfsleider van de EMAG Groep. Met ÖLFLEX® CONNECT SERVO heeft LAPP een nieuwe generatie servo-assemblages geïntroduceerd bij EMAG. Deze combineren technische eigenschappen zoals een uitstekende elektromagnetische afscherming, met een constante hoge kwaliteit en wereldwijde beschikbaarheid.
Tot 400% betere afscherming
Voorheen was het verwijderen en strippen van de kabel en het bevestigen van de connector puur handwerk. Bij ÖLFLEX® CONNECT SERVO is het insteken van de aders in de isolatie het enige dat handmatig wordt gedaan, de rest is geautomatiseerd. Wat het productieproces daarnaast zo bijzonder maakt, is de manier waarop de messen de kabel op de juiste lengte afsnijden, de isolatie verwijderen en direct op elkaar passen. De mantel is korter dan de gevlochten afscherming en de aders. De afzonderlijke aders worden vervolgens in de contacten gedrukt om de contactkwaliteit te verbeteren.
De overgang van de kabelafscherming naar de connectorbehuizing wordt machinaal gemaakt en maakt een unieke afscherming van 360 graden mogelijk. Dit verbetert de afscherming tot 400% in vergelijking met conventionele servo-assemblages. De binnenmantel onder de afscherming beschermt ook de aders en houdt de interne kabelcomponenten op hun plaats, zelfs bij hoge mechanische belastingen.
Een grote stap vooruit
Het semi-automatische assemblageproces dat door de ingenieurs van LAPP is ontwikkeld, is een grote stap vooruit. Niet alleen is de elektromagnetische compabiliteit van de servokabelsystemen nu veel beter, ook is het productieproces gemakkelijker te herhalen. Zo heeft LAPP nu productiefaciliteiten voor ÖLFLEX® CONNECT SERVO over de hele wereld, waarmee we hoge kwaliteit en wereldwijde beschikbaarheid garanderen. Ook kan de assemblage eenvoudig worden aangepast aan de verschillende normen van een fabrikant. Automatisering is baanbrekend voor servo-assemblages, omdat voorheen een fabrieksachtige en handmatige productiemethode gebruikelijk was. Bij de lancering heeft LAPP zes kabeltypes met verschillende diameters volgens de Siemens standaard aangeboden. Dit assortiment is in een later stadium uitgebreid met extra varianten. Klanten hebben nu keuze uit de Basic Line, Core Line en Extended Line.
Wil je meer weten over ÖLFLEX® CONNECT SERVO? Neem dan contact met ons op.