Van een product naar een systeem
ÖLFLEX® CONNECT is een echt succesverhaal voor LAPP. Onder deze naam breidt LAPP zijn kabelassemblageprogramma uit en zet de logische stap van componenten- naar systeemleverancier. Veel bedrijven vertrouwen al op de kant-en-klare kabels, bijvoorbeeld twee Poolse bedrijven, een fabrikant van trailers voor zware ladingen en een fabrikant van brandkasten.

Een nieuwe klant, een hoge vraag: bedrijven komen al snel onder tijdsdruk te staan. Handmatige bekabeling kan dan een vervelende tijdkiller worden, en in de hectiek gebeuren er fouten, plus de toegevoegde waarde is nihil. Steeds meer bedrijven omzeilen dit door de montage van kabels, kabelbomen en kabelrupsen uit te besteden bij een specialist: LAPP. Met ÖLFLEX® CONNECT heeft de wereldmarktleider voor geïntegreerde kabel- en verbindingsoplossingen een aanbod voor kant-en-klare assemblages gecreëerd dat is uitgegroeid tot een echt succesmodel. "Dit bespaart onze klanten tijd, vermindert de opslag, vereenvoudigt het bestellen en verhoogt de kwaliteit", benadrukt Pavla Borovianova, marktmanager voor ÖLFLEX® CONNECT. LAPP assembleert de componenten van de acht LAPP merken tot één systeem. De klant krijgt alles gebruiksklaar aangeleverd.

Trailers voor zeecontainers
Deze voordelen hebben ook een wereldwijde aanbieder van logistieke oplossingen voor zware goederen in havens of terminals overtuigd. Hun specialiteit zijn zware opleggers met een bovenliggende cassette waarop de te vervoeren goederen - bijvoorbeeld zware kabeltrommels of containers - worden geplaatst. De oplegger heeft stuurwielen en een hydraulisch veersysteem dat zichzelf waterpas stelt en voorkomt dat de lading kantelt. Al deze systemen worden bestuurd en bewaakt door het centrale systeem van de oplegger. Om deze systemen en sensoren met elkaar te verbinden, worden LAPP-producten gebruikt. Aangezien de omgevingsomstandigheden in havens agressief zijn voor elektrische apparatuur, moeten de kabels en connectoren bestand zijn tegen vocht, corrosie en hydraulische oliën. Uitval zou kostbaar zijn, bijvoorbeeld als het los- of laadproces van een vrachtschip zou worden onderbroken.
De aanbieder van logistieke oplossingen en zware goederen betrekt al vele jaren componenten van LAPP, waaronder ÖLFLEX® 400P, UNITRONIC® PUR M12 sensorkabels, SKINTOP® kabelwartels en de SILVYN® RILL PA6 beschermslang. Vooral de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de oplossingen van LAPP zijn overtuigend, daarom worden nu ook geassembleerde producten zoals kabelbomen uit het ÖLFLEX® CONNECT-programma door deze klant afgenomen. "Dit bespaart onze klant veel tijd bij de montage van de trailers", legt David Nowacki, Application Engineer bij LAPP, uit.
In de eerste fase heeft LAPP verschillende monsters geleverd, die zijn getest en vervolgens goedgekeurd en opgenomen in de technische documentatie van de oplegger. Onlangs is begonnen met de levering van de eerste serieassemblages. Het gaat om twee soorten kabelbomen. Zij verbinden besturingseenheden met sensoren en kleppen in het hydraulische systeem. De komende maanden werkt de aanbieder van logistieke oplossingen aan de standaardisatie van zijn mechanische en elektrische oplossingen. "Daarna zullen we samen met de klant een nieuw type kabelboom voorbereiden", zegt Dawid Nowacki, Application Engineer.
Veilig opgeborgen
De tweede zaak draait om maximale beveiliging - dit keer van contant geld, juwelen en andere kostbaarheden. Het is een toonaangevende fabrikant van kluizen, documentopslag, wapenkasten en banksystemen in Europa. Łukasz Żelichowski, Business Development Manager bij LAPP legt uit: "Onze klant benaderde LAPP met de wens om een speciale kabel te ontwikkelen." De kleur van de buitenisolatie moest grijs zijn en elke afzonderlijke kern moest niet-identificeerbaar zijn, d.w.z. zonder bedrukking en eveneens in grijze isolatie. Dit moest het moeilijk maken de verbindingen binnen de kabelboom te identificeren en het voor concurrenten moeilijk maken de oplossing te kopiëren. Bovendien moest elk van de aders volgens de wensen van de klant worden gekrompen.
LAPP stelde documentatie op met daarin de lengtes, de geometrie van de kabelboom en de productievereisten. De volgende stap was het leveren van een monster ter goedkeuring door de klant voordat met de serieproductie werd begonnen. De kabelboom is voorzien van het FLEXIMARK® LCS 35 WH zelflaminerend label, dat de datum en serie van elke kabelboom aangeeft. LAPP produceert de kabelboom voor deze fabrikant van kluizen al in serie, de jaarlijkse behoefte is 1000 stuks. Łukasz Żelichowski zegt: "Dankzij LAPP kunnen ze ons intellectuele eigendom nu beter beschermen tegen concurrenten."