Zwaar materieel uit Zweden
Machines uit Zweden zijn over de hele wereld in trek dankzij hun robuustheid en flexibiliteit - twee kenmerken die ook terugkomen bij de producten van LAPP. Talrijke bedrijven bestellen daarom hun verbindingssystemen bij LAPP Miltronic AB, de Zweedse dochteronderneming van LAPP in Nyköping.

Lämneå Bruk AB in Ljusfallshammar, iets meer dan 30 kilometer van Norrköping, is een van die vele kleine bedrijven in Zweden die met veel know-how en kwaliteit over de hele wereld leveren. Het begin gaat terug tot 1727. Later, aan het begin van de 20e eeuw concentreerde het bedrijf zich op draadtrekken. De machines worden geëxporteerd naar onder andere de VS, Canada, China en Zuid-Korea. De machines van Ljusfallshammar trekken lasdraad, laselektroden, veren, pijpdraad, spijkers en schroeven. Er zijn geen kant-en-klare machines bij Lämneå Bruk, "elke klant heeft speciale eisen en elke machine is uniek," benadrukt Andreas Wennström, inkoper bij Lämneå Bruk. Het duurt tussen twee en zes maanden van bestelling tot afgewerkte machine. De machine wordt dan naar de klant verzonden, waarna een technisch expert van Lämneå Bruk de machine installeert en het personeel bij de klant traint.

Klaar voor Noord-Amerika
Lämneå Bruk bestelt haar kabels bij LAPP Miltronic AB, de Zweedse dochteronderneming van LAPP in Nyköping. Op de bestellijst staan vaak besturingskabels, wartels en diverse soorten kabelgoten in PVC, waaronder UNITRONIC® LiYCY, ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY, ÖLFLEX® CLASSIC 110, SKINTOP® MS-M en SKINTOP® MS-SC-M. Omdat veel machines bestemd zijn voor de Noord-Amerikaanse markt, hecht Wennström veel belang aan componenten die al voor deze markt zijn goedgekeurd. Voor hem is het ook belangrijk om snel aan materialen te kunnen komen. Dan is het mooi meegenomen dat LAPP Miltronic AB maar een uur rijden is. Als het dringend is, sturen ze zelfs een taxi naar Ljusfallshammar.
De experts van LAPP Miltronic AB zijn er ook voor kant-en-klare speciale oplossingen uit de ÖLFLEX® CONNECT-serie. Ook toen Lämneå Bruk een bewegend machineonderdeel aan een roterend frame moest koppelen. Dit vereiste een mechanisch sterke en op maat gemaakte spiraalkabel inclusief kabelwartels, die bestendig genoeg was in de ruwe omgeving. Lämneå Bruk koos ook toen voor LAPP. "De snelle feedback, de snelle levering, de bekende kwaliteit van LAPP-producten en natuurlijk het vertrouwen dat in de loop van vele jaren is gegroeid, hebben ons overtuigd", zegt Andreas Wennström.