Robotica
Robots werken vandaag de dag in bijna alle branches van de industrie hand in hand met hun menselijke collega’s. Ze nemen vaak het werk over wat te moeilijk is, te gevaarlijk is of wat een gezondheidsrisico vormt voor de mens. Ze heffen zware ladingen, brengen nauwkeurig verf aan tot in elke hoek en voeren gelijke productiestappen miljoenen keren uit met dezelfde precisie.
Eisen voor bekabelingsoplossingen in robotapplicaties:
- Extreme buig- en rotatiebewegingen
- Hoogste mate van flexibiliteit, stabiliteit en levensduur
- Compact design wegens beperkte ruimte voor bekabeling
- Klantspecifieke assemblages
- Snelle levering van belangrijke vervangende reserveonderdelen
- Veelzijdige kabelsystemen - elk type robot heeft verschillende bewegingssequenties
Het falen van slechts een component kan tot gevolg hebben dat de hele productielijn tot stilstand komt, waardoor miljoenenschades kunnen ontstaan.
Hoe LAPP aan deze eisen kan voldoen:
LAPP, met haar Robotica specialist LAPP Muller, werkt al meer dan 30 jaar intensief op het gebied van robotica en produceert stuurstroom- en datakabels, speciale kabels en de bijbehorende assemblage. Bovendien biedt LAPP zowel de hoogwaardige standaardproducten, als klantspecifieke oplossingen.
Het Robotica team zorgt ervoor dat de wensen van de klant op de best mogelijke manier worden ingevuld. De vaak tijdrovende ontwikkeling van individuele oplossingen vergen intensief overleg en samenwerking met de klant. Als niet aan de klantenwensen voldaan kan worden met standaardproducten, dan wordt samen met de klant een klantspecifieke oplossing ontwikkeld. “Exotische” speciale kabels worden ook in kleine hoeveelheden aangeboden.
Om ervoor te zorgen dat onze producten aan de gestelde eisen voldoen, voert LAPP tests uit in een van de meest moderne kabel-testfaciliteiten ter wereld. Hier is het mogelijk om allerlei bewegingssequenties te simuleren om zo de levensduur van de kabels te kunnen bepalen.
Referenties:
Comau
Robotica oplossingen van LAPP

Producten
ÖLFLEX® ROBOT 900 P
TPE-PUR robotkabel voor buig- en torsiebelasting
- Buigradius 15 x D
- Torsiebelasting max 360 o/m
- Range: 2 tot 41 aders met doorsnede van 0,25 tot 35 mm2
ÖLFLEX® ROBOT 900 DP
Afgeschermde TPE-PUR robotkabel voor buig- en torsiebelasting
- Buigradius 15 x D
- Torsiebelasting max 180 o/m
- Range: 4 tot 25 aders met doorsnede van 0,14 tot 1,5 mm2
ÖLFLEX® ROBOT F1
TPE-PUR robotkabel voor buig- en torsiebelasting, gecertificeerd
- Buigradius 10 x D
- Torsiebelasting max 360 o/m
- Range: 2 tot 41 aders met doorsnede van 0,25 tot 6 mm2
- AWM certificering voor VS en Canada
ÖLFLEX® ROBOT F1 (C)
Afgeschermde TPE-PUR robotkabel voor buig- en torsiebelasting, gecertificeerd
- Buigradius 10 x D
- Torsiebelasting max 180 o/m
- Range: 2 tot 18 aders met doorsnede van 0,25 tot 2,5 mm2
- AWM certificering voor VS en Canada
UNITRONIC® BUS PB TORSION
Bussysteemkabel PROFIBUS-DP/FMS/FIP,
PE-PUR isolatie, halogeenvrij, voor buig- en torsiebelasting, UL gecertificeerd
- Buigradius 7,5 x D
- Torsiebelasting max 180 o/m
ETHERLINE® TORSION Y Cat 6A / ETHERLINE® TORSION P Cat 6A
Industrieel ethernet kabel Cat 6A, UL gecertificeerd, voor buig- en torsiebelasting
Y: PE-PVC isolatie,
P: PE-PUR isolatie, halogeenvrij
- Buigradius 15 x D
- Torsiebelasting max 180 o/m