Logistiek bij LAPP
Met onze logistieke en servicecentra beschikken wij over een zeer modern en optimaal gecoördineerd systeem. Onze klanten zijn op de manier verzekerd van een hoge beschikbaarheid en korte levertijden.
Logistieke producten en diensten bij LAPP
Bij LAPP vindt u een breed scala aan logistieke producten en diensten, zoals verschillende oplossingen voor transport en opslag van kabels. Indien gewenst biedt LAPP maatwerk voor uw behoeften.
Ook de efficiëntie van uw processen wordt verhoogd, bijvoorbeeld door klantspecifieke labels en leveringsbonnen of kanban methode met financieel voordeel als resultaat.
Vernieuwde technologieën
In Ludwigsburg, Stuttgart, Hannover en Wroclaw beschikt U.I. Lapp GmbH over ultramoderne en complexe systemen.
Op een oppervlakte van ca. 30.000 m² worden de kabelhaspels in het logistieke centrum van Ludwigsburg volautomatisch door stapelkranen opgeslagen en opgehaald. Een speciaal ontwikkelde en gepatenteerde grijparm, bekend als "Dorngreifer", maakt een snelle en zachte opslag mogelijk met behulp van speciale systeempallets. Bovendien brengen moderne transportsystemen zonder tussenkomst van mensen de kabeltrommels naar de op maat gemaakte machines.
Het centrum in Hannover is uitgerust met heavy-duty & high-performance machines voor de verzending van grote kabelhaspels en heeft ook speciale cut-to-length machines met trekkrachtbegrenzing voor de perfecte verwerking van speciale groepen goederen zoals gevoelige optische vezelkabels.
In ons hoofdkantoor in Stuttgart-Vaihingen wordt het logistieke centrum gebruikt voor de opslag van onze maatwerk producten en enkeladers. Een automatische, krachtige carrousel met pick-by-light zorgt ervoor dat de artikelen snel en veilig kunnen worden opgehaald.
In het logistieke centrum in Wroclaw, Polen, worden op een oppervlakte van 60.000 m² voornamelijk kabels, met grote afmetingen, voor infrastructuur opgeslagen. Voor de distributie van deze zware infrastructuurkabels of kabelhaspels zijn zware heftrucks en speciale machines beschikbaar.
Dankzij deze logistieke infrastructuur stelt LAPP haar klanten in staat om met korte levertijden, individuele logistieke diensten en de hoogste kwaliteitsnormen optimale leverprestaties te bereiken.
Enkele cijfers |
---|
Opslag- en logistieke capaciteit ca. 120.000 m² |
Medewerkers in de logistiek ca. 390 medewerkers |
Leveringen per dag ca. 5.500 |
Assortiment ca. 40.000 artikelen |