Single-mode glasvezelkabel
LAPP heeft een ruim assortiment single-mode glasvezelkabels, die geschikt zijn voor professionele toepassingen. Single-mode glasvezelkabels zijn ideaal geschikt voor lange afstand toepassingen van wel 40 km of langer. Single-mode glasvezels hebben een hogere bandbreedte dan multi-mode glasvezelskabels. Hierdoor zijn single mode glasvezelkabels geschikt voor krachtigere toepassingen. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u aanvullend advies over single-mode glasvezelkabels? Neem contact op, we helpen u graag.
Multi-mode glasvezelkabel
Naast single-mode glasvezelkabels hebben we ook een breed assortiment multi-mode glasvezelkabels. Multi-mode glasvezelkabels zijn meer geschikt voor kortere afstanden en hebben ook een lagere bandbreedte. Zowel de multi-mode als de single-mode glasvezelkabels zijn van professionele kwaliteit, zodat uw organisatie kan beschikken over uitstekende dataoverdracht.
Single-mode of multi-mode glasvezelkabels
De keuze voor een single of multi-mode hangt af van uw specifieke toepassing. Twijfelt u of single mode of multi-mode het beste bij uw organisatie past? We kunnen u altijd helpen met deskundig advies. Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag.