SKINTOP® MULTI-M: Innovatief multikabel-doorvoersysteem
LAPP heeft een lange traditie in het domein van kabeldoorvoersystemen. Van de standaard polyamide SKINTOP® wartel, over de hoogwaardige RVS uitvoeringen tot uitvoeringen voor het doorvoeren van meerdere kabels.
In die laatste uitvoering zette LAPP de eerste stappen meer dan een decennium geleden. De SKINTOP® CUBE is een rechthoekige uitvoering bestaande uit een frame met variabele inzetstukken, ideaal voor geconfectioneerde kabels. Later kwam de SKINTOP® CUBE (MULTI) waarbij we het gelmembraan introduceerden voor een eenvoudige maar perfecte doorvoer: afdichting en trekontlasting op industrieel niveau.
Vanuit de markt kwam ook de vraag of deze fantastische technologie ook in een ronde uitvoering kan geïmplementeerd worden, zodat dit kan gebruikt worden in geboorde en getapte gaten zoals bij een klassieke SKINTOP® wartel. Een jaar later is de SKINTOP® MULTI-M op de markt losgelaten na een intensief traject van brainstormen, ontwerpen en testen.
Het SKINTOP® MULTI-M multi-kabeldoorvoersysteem met metrische schroefdraad is momenteel het meest innovatieve kabeldoorvoersysteem dat wereldwijd op de markt verkrijgbaar is. Het is het antwoord op de eisen van de markt voor meer digitalisering en miniaturisering: steeds meer kabels met een kleine diameter moeten in krappe ruimtes worden doorgevoerd.
De densiteit (aantal kabels per oppervlakte-eenheid) dat met dit systeem bereikt wordt is vele malen hoger dan met individuele kabeldoorvoer. Afhankelijk van de grootte kunnen tot 30 leidingen (draad, kabels , slangen) in een ruimtebesparende behuizing worden doorgevoerd. De innovatie is gebaseerd op de speciale geltechnologie, die al wordt toegepast in de rechthoekige SKINTOP® MULTI. Dergelijke speciale gels worden onder meer gebruikt in fietszadels en sportschoenen. De elastische en tegelijk zeer sterke gelkussens zijn het ideale materiaal omdat ze aan de meest uiteenlopende vormen kunnen worden aangepast. Na uitgebreide testen van de materiaaleigenschappen van verschillende soorten gel, zoals hun Shore-hardheid, werd het meest geschikte materiaal geïdentificeerd dat bovendien universeel inzetbaar is (acc. IEC, UL).
De kabels worden gewoon door de elastische gel-insert geduwd en worden stevig op hun plaats gehouden door de hechting van de gel op de kabelmantel. De minimale IP klasse is IP66 (water- en stofdicht), dus geschikt in de meeste industriële toepassingen. Door de gepatenteerde trechtergeometrie kan het klembereik met maximaal 4 mm vergroot worden. Een ander voordeel is de compacte bouwwijze van de SKINTOP® MULTI-M, die een ruimtebesparende kabelconfiguratie mogelijk maakt. De functionele schroefdraad is metrisch (DIN EN 62444). Ongebruikte doorvoerpunten blijven permanent afgedicht. Door de UL-certificering is deze ook geschikt voor de Noord-Amerikaanse markt. De ontwerpers van de SKINTOP® MULTI-M zijn de laureaten van de Eddie LAPP award van 2021, een bekroning voor alweer een baanbrekende innovatie van LAPP.
De SKINTOP® MULTI-M bestaat uit een polycarbonaat omhulsel met een gelinzetstuk als afdichtingscomponent. Het is de perfecte combinatie van een hoge pakkingsdichtheid en maximale afdichting.
Materiaal
- Omhulsel: polycarbonaat
- Inzetstuk: Gel
- O-Ring: NBR
Technische eigenschappen:
Beschermingsklasse:
- IP66, IP67 en IP68 (0,1bar / 60min) volgens EN 60529
- Type Rating 1, 5 (Indoor) overeenkomstig UL50 E
Trekontlasting:
- Overeenkomstig EN 62444
Temperatuurbereik:
- -20°C tot +100°C (UL: +50°C) met O-ring
- -30°C tot +100°C (UL: +50°C) zonder O-ring
Materiaaleigenschappen:
- Zelfdovend V-2 volgens UL 94
- Olie-, UV- en ozonbestendig
- Kleur: Zwart