SKINTOP® De handige kabelwartels
SKINTOP® kabelwartels zorgen voor een veilige verbinding in een mum van tijd. De universele kabelinvoeren zijn eenvoudig te installeren. De kabel is veilig bevestigd, snel gefixeerd, gecentreerd en hermetisch afgesloten.
Eigenschappen:
- Universeel, snel en eenvoudig te monteren.
- Groot klembereik.
- Optimale trekontlasting.
- Hoge beschermingsgraad tot IP69.
- Hoge bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid, zelfs onder zware omstandigheden.
- De perfecte pasvorm voor elke eis door een scala aan uitvoeringen en accessoires.
- Kunststof- en metaaluitvoeringen.
- Ook met buigbeveiliging voor mobiel gebruik.
- Ook halogeenvrij.
Toepassingsgebieden:
- Overal waar kabels veilig en snel bevestigd moeten worden.