Solar

Solar Banner LAPP Website Campaign NL

Fotovoltaïsche kabels ofwel solarkabels zijn meestal niet ontworpen voor vochtige omstandigheden en zijn in dit opzicht niet getest of gecertificeerd. Condens kan zich zelfs vormen wanneer kabels in zogenaamd veilige beschermbuizen in de grond worden gelegd, daar waar vloeistoffen niet kunnen ontsnappen. De kabels worden daarom constant blootgesteld aan vocht dat de kabels kan binnendringen. Dit leidt tot een vermindering van de isolatieweerstand, wat op zijn beurt storingen en schade aan de zonnecellen kan veroorzaken.

'Goedkoop kopen, twee keer kopen' is hier de vuistregel, aangezien kabels en verbindingselementen uiteindelijk zijn ontworpen om geleiding met lage verliezen te realiseren.

Hoge eisen, hoge LAPP kwaliteit

Wij vertrouwen op mantelmateriaal dat is gemaakt van gecrosslinkt copolymeer. De ÖLFLEX® SOLAR XLWP van LAPP is een cross-linked solarkabel die voldoet aan de strengste eisen op het gebied van bedrijfsomstandigheden en normen (in overeenstemming met TÜV 2PfG 1169 / 08.07). Het geoptimaliseerde kabelontwerp van de ÖLFLEX® SOLAR XLWP biedt nu een consistent hoge weerstand, zelfs wanneer het langere tijd onder water wordt gehouden.

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x4 WH/BK    
ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x4 WH/BK-RD    
ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x6 WH/BK    
ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x6 WH/BK-RD    

Een hoge standaard maakt deel uit van het assortiment

Als de kabels niet ondergronds wilt installeren maar in de buitenlucht of binnen, dan zijn de beproefde H1Z2Z2-K solarkabels een goed en goedkoop alternatief. In tegenstelling tot de ÖLFLEX® SOLAR XLWP zijn ze echter niet ontworpen of getest voor continu gebruik in of onder water volgens de EN 50618-norm.

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
H1Z2Z2-K 1X4 WH/BK    
H1Z2Z2-K 1X4 WH/RD    
H1Z2Z2-K 1X4 WH/BU    
H1Z2Z2-K 1X6 WH/BK    
H1Z2Z2-K 1X6 WH/RD    
H1Z2Z2-K 1X6 WH/BU    

Waar u op moet letten bij het installeren van connectoren

De keuze van producten en het installatiegemak zijn belangrijke factoren waarmee u tijdens de installatie rekening dient te houden. Als een van de kabels broos wordt of defect raakt, beïnvloedt dit alle andere kabels van dezelfde haspel. Herinstallatie en upgrades kunnen duur zijn. Vanuit een langetermijnperspectief is het de moeite waard om te investeren in een hoogwaardig, duurzaam materiaal.

Let bij het kopen van een connector op de volgende punten:

  • Productkeuze: connectoren van hoogwaardige en UV-bestendige kunststoffen
  • Krimpverbindingen: zorg voor een goede verbinding tussen de solarkabel en connector
  • Zorg ervoor dat een test wordt uitgevoerd volgens de norm DIN EN 62852
Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
EPIC SOLAR 4Plus F 4...6mm²    
EPIC SOLAR 4Plus M 4...6mm²    
Photovoltaik Anlage Legende

De materiaalkeuze

Kabels en connectoren worden warm bij een hoge weerstand en tijdens de energieoverdracht. De weerstand van het koper in de kabels neemt toe, waardoor het warmer wordt. Als het systeem is uitgeschakeld en de energiebron is verdwenen, zal de kabel afkoelen. Als u constant van warm naar koud schakelt, kunnen kabels en connectoren broos worden.

De connectoren in een solarsysteem worden jarenlang blootgesteld aan zonneschijn. Een soortgelijk fenomeen kan hier worden waargenomen: de UV-stralen van de zon maken normaal plastic broos. Koude nachten en warme zomerdagen eisen hun tol aan de vergrendelclips. Daarom gebruikt LAPP kunststoffen met een hoge UV-bestendigheid, terwijl de speciaal gevormde vergrendelclips de verbinding veilig onderhouden.

Veilige en robuuste verbinding gecreëerd door het krimpproces

Krimpen wordt gebruikt om een veilige en stevige verbinding te garanderen. Waarbij de krimp precies op het verbindingsdeel wordt geplaatst en de geleiderdoorsnede het verbindingselement en de geleider nauwkeurig krimpt. Krimpgereedschap, dat kan worden gebruikt om met de juiste hoeveelheid kracht te krimpen, helpt hierbij.

Stel je voor dat je een fotovoltaïsch systeem op een dak installeert. Je hebt een kniptang, draadstripper en krimpgereedschap bij de hand, maar slechts twee handen om mee te werken - klinkt onpraktisch, toch? Onze ontwikkelaars hebben daarom onze krimptool ontworpen om drie functies in één uit te voeren: het knippen, strippen en krimpen van de kabel.

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
EPIC HAND CRIMP TOOL FOR SINGLE CONTACTS    
EPIC SOLAR Tool CSC Die 4mm²    
EPIC SOLAR Tool CSC Die 6mm²    
EPIC SOLAR Tool CSC Loc 4, 6mm²