Hittebestendige kabels

Wat is een hittebestendige kabel?
Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding, zoals ze zeggen als iemand klaagt over regen en kou. Als het pijpestelen regent, trek je een regenpak aan met een waterdicht plastic membraan, en tegen de kou zijn er jassen met een warme gevoerde binnenzijde. Er zijn ook verschillende soorten "kleding" voor kabels: afhankelijk van het doel bestaat de buitenmantel - de buitenste beschermlaag van een kabel - uit verschillende materiaalsamenstellingen. Het zit allemaal in de mix en er is veel know-how nodig om het goed te doen. Hier volgen enkele voorbeelden van hoe materiaalwetenschappers de eigenschappen van kabels kunnen ontwerpen.
Het materiaal voor de buitenmantel van de beschermslang is bij voorkeur PVC (polyvinylchloride). Het is goedkoop en gemakkelijk te snijden met een mes, wat het gemakkelijker maakt de mantel te verwijderen - de isolatie te strippen - om de connector te bevestigen. PVC is ook bestand tegen temperaturen boven 100°C.
Bij veel hogere temperaturen kunnen PVC-kabels niet meer functioneren. Hier zijn kabels met andere mantelmaterialen nodig. Afhankelijk van het temperatuurbereik worden polyolefine copolymeer, fluorethyleen propyleen, polytetrafluorethyleen, maar ook siliconen gebruikt. Met deze materialen kan functionaliteit met temperaturen tot 260°C worden gewaarborgd.
Als het nog heter wordt, moet de geleideropmaak fundamenteel veranderen. Zowel de Litzen als de volledige geleider worden dan omwikkeld met een mica-tape en een glaszijdevlecht. Dit verhoogt het temperatuurbereik tot +650°C. Sommige kabels kunnen zelfs gedurende korte perioden meer dan +1500°C weerstaan.
Waar worden hittebestendige kabels ingezet?
Waar "normale" temperaturen heersen, volstaan ook normale kabels. Kabels met PVC-buitenmantels zijn ook bestand tegen de hitte op een warme zomerdag, bijvoorbeeld bij een PV-systeem. Daar zijn andere eigenschappen vereist, zoals UV-bestendigheid. Hittebestendige kabels worden overal gebruikt waar technische apparatuur permanent voor verhoogde temperaturen van meer dan +100°C zorgt. Dit is bijvoorbeeld het geval in de motorruimte van auto's, wanneer kabels voor sensoren langs hete motoronderdelen worden geleid.
Thuis wordt het behoorlijk warm in kachels of fornuizen, bij halogeenlampen of in een sauna. In de industrie zijn de temperaturen van een totaal andere orde, bijvoorbeeld in de ovens van grote bakkerijen. In sommige gevallen kan het meer dan +1000°C worden in kolen- of gasgestookte elektriciteitscentrales of in hoogovens die bij de staalproductie worden gebruikt.
Kabels die bijzonder hittebestendig zijn, hebben meestal ook een groter temperatuurbereik voor lage temperaturen. Zij zijn dan ook geschikt voor gebruik in de bergen of in het noordpoolgebied. Dergelijke kabels en connectoren zijn daardoor zeer in trek bij wintersportevenementen. Ze zijn bestand tegen vriestemperaturen van -40°C of lager.
Welke hittebestendige kabels zijn verkrijgbaar bij LAPP Benelux?
Een echte LAPP-klassieker is de ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF, een stuurstroomkabel voor de machinebouw. Met zijn hoge temperatuurbereik van -60°C tot +180°C dekt hij de overgrote meerderheid van de toepassingen, zelfs wanneer oliën, alcoholische middelen en vele chemische stoffen worden gebruikt.
De ÖLFLEX® HEAT 125 MC/C MC kan "slechts" +125°C aan. De kunststof is echter halogeenvrij, waardoor de kabel bijzonder geschikt is voor omgevingen met een grote concentratie mensen, zowel in de industrie als in openbare gebouwen. De kabel heeft een buitenmantel van cross linked copolymeer voor een beter brandgedrag.
ÖLFLEX® HEAT 650 SC is geschikt voor gebruik in omgevingstemperaturen van +650°C. Het krijgt zijn verbazingwekkende eigenschappen dankzij fijndradige litzen van vernikkeld koper en aderisolatie van glasvezel - ideaal voor gebruik in elektriciteitscentrales hoogovens of in motoren, maar ook voor verwarmingsmodules en kooksystemen.
Niet alleen in het ÖLFLEX® portfolio van industriële besturingskabels heeft LAPP een uitgebreid assortiment van bijzonder hittebestendige kabels. Sommige zijn zelfs bestand tegen vuur, zoals de ETHERLINE® FIRE. Hiermee worden zeer hoge datatransmissiesnelheden tot 10 Gbit/s met een hoge signaalkwaliteit bereikt tot kabellengtes van 100 meter. Een aderisolatie op basis van polyolefine en een omwikkeling van de aders met een anti-brand barrière zorgt voor een functiebehoud van de kabel gedurende ten minste 120 minuten - genoeg tijd voor de brandweer om het vuur onder controle te krijgen.
Daarnaast biedt LAPP een uitgebreid assortiment hittebestendige connectoren en accessoires, zoals EPIC® connectoren of SKINTOP® kabelwartels.