Oliebestendige kabels
Wanneer we denken aan industriële productielijnen of stationaire aandrijvingen, kunnen we ons geen mechanisch bewegende machine meer voorstellen zonder smeerpunten en automatische oliebevochtiging. Bijna alle toepassingen worden tegenwoordig elektronisch bewaakt en bekabeld. In CNC-freesmachines bijvoorbeeld stromen liters snij- en koelolie, die onvermijdelijk in contact komen met de kabels en leidingen en er soms zelfs gedurende lange tijd in blijven drijven. In de onderstaande alinea's vertellen we u graag wat voor u belangrijk is wanneer u kabels in een olieachtige omgeving gebruikt.

Wat is oliebestendigheid?
De oliebestendigheid beschrijft de materiaalcompatibiliteit van de buitenmantelkunststof van een kabel met de olie waarmee het in contact komt. Bij LAPP testen wij onze kabels volgens erkende Duitse, Europese en internationale normen. Gestandaardiseerde testoliën worden gebruikt om de olieweerstand van kabels en draden te testen en goed te keuren. U herkent oliebestendige LAPP-producten in de catalogus of winkel aan ons olievatpictogram als aanduiding voor producten met verhoogde oliebestendigheid. Bovendien worden producten met "PUR-buitenmantel", die op grond van hun materiaaleigenschappen altijd oliebestendig zijn, gemerkt met de productaanduiding "P". Dit is bijvoorbeeld het geval met ons product ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, een kabel met verhoogde chemische bestendigheid.
Wanneer is een kabel of draad oliebestendig?
Om schade door de inwerking van olie te voorkomen, moeten alle onderdelen van het systeem oliebestendig zijn. Dit vereist dat, naast de oliebestendigheid van de kabelmantel, ook alle connectorverbindingen of kabelwartels oliebestendig zijn. Als dit niet het geval is, zorgen oliën ervoor dat de kunststoffen opzwellen of broos worden. Connectoren of wartels die niet oliebestendig zijn, zouden dus gewoon openbarsten of er zelfs afvallen. Hetzelfde geldt voor de buitenmantel van niet-oliebestendige kabels, deze verliest zijn beschermende werking en uw kabel kan het volledig begeven.
Kabels, connectoren en wartels kunnen derhalve als oliebestendig worden beschouwd indien de materialen die in de kunststoffen van de producten worden gebruikt geen chemische reacties met oliën kunnen ondergaan. De daaruit resulterende constant ongewijzigde eigenschappen van de kunststoffen, ondanks permanent of tijdelijk contact met olie, maken het product oliebestendig.
Waar worden oliebestendige kabels en draden gebruikt?
Bij de fabricage van onderdelen in de industrie worden snij- en koeloliën onder meer gebruikt voor temperatuurbeheersing en gereedschapsbescherming. Als gevolg daarvan worden bijvoorbeeld kabels, connectoren of wartels, die worden gebruikt om de actuatoren en sensoren in het systeem aan te sluiten, permanent of tijdelijk blootgesteld aan diverse oliën.
Oliebestendige LAPP-producten zijn bestand tegen smeer-, snij- en koeloliën, chemische reinigingsmiddelen en heet water en zijn daarom bij uitstek geschikt voor tal van industriële toepassingen in productie of fabricage.
Onze oliebestendige SKINTOP®-kabelwartels zijn bijvoorbeeld langdurig bestand tegen diverse oliën. Dit betekent dat uw wartel altijd functioneel blijft, niet opzwelt en niet afvalt, ook niet na langdurig gebruik in olie.
Voor speciale toepassingen, zoals in een CNC-bewerkingscentrum, moeten kabels soms permanent in olie worden gelegd of bestand zijn tegen warm koelsmeermiddel. Een oliebestendige buitenmantel van de kabel zorgt voor een functionele verbinding met een laag risico op defecten op lange termijn.
Niet alle olie is hetzelfde - welke invloed heeft dit op de keuze van kabels en draden?
Oliën verschillen sterk in hun chemische samenstelling, afhankelijk van het doel waarvoor zij worden gebruikt. De gestandaardiseerde testoliën die voor de gebruikelijke tests worden gebruikt en die meestal op minerale olie zijn gebaseerd, bestrijken vele toepassingsgebieden, maar kunnen niet elke mogelijke samenstelling vertegenwoordigen. Wij van LAPP bieden u daarom de mogelijkheid om desgewenst te controleren of het gekozen product ook bestand is tegen de speciale olie die u gebruikt. Praat hierover met onze experts.
Fluorpolymeren of Teflon zijn het universele wapen tegen bijna alle oliën in de kabelindustrie. Vaak kan de bestendigheid tegen zeer speciale olie alleen worden gewaarborgd met kabels waarvan de kunststof van deze materialen is gemaakt. Wij van LAPP bieden u met onze producten ÖLFLEX® HEAT 205 en ÖLFLEX® HEAT 260 de perfecte vertegenwoordigers voor het gebruik met speciale oliën.
Andere belangrijke en oliecompatibele materialen voor de buitenmantel zijn te vinden in de volgende tabel:
Materiaal buitenmantel | Beschrijving van oliecompatibiliteit |
---|---|
PUR | Kabels met een PUR-buitenmantel bieden een hoge oliebestendigheid en zijn bovendien zeer kerfbestendig.
PUR-buitenmantels worden daarom vaak gebruikt in de fabrieks- en machinebouw. De ommanteling van polyurethaan (PUR) blijft soepel, zelfs bij continu gebruik, is bestand tegen een hoge mechanische belasting en is bovendien bestand tegen vele chemicaliën en oliën. |
PVC | Buizen met een PVC-buitenmantel zijn in hun gebruikelijke chemische samenstelling niet bijzonder oliebestendig.
Maar ook hier is er geen regel zonder uitzondering. Bij LAPP bieden wij u producten aan met PVC- buitenmantels die u, dankzij speciale chemische additieven, de voordelen bieden van een PVC-lijn met gelijktijdige oliebestendigheid. Bijzonder noemenswaardig is onze ÖLFLEX® 191, een oliebestendige en flexibele PVC-kabel voor de Europese en Noord-Amerikaanse markt. |
TPE | Thermoplastische elastomeren (TPE), waartoe ook thermoplastisch polyurethaan (TPE-U) of PUR behoort, bieden naast UV-bestendigheid ook een hoge weerstand tegen olie of bio-olie. In vergelijking met PUR valt een kabel met een TPE-buitenmantel echter meestal op door zijn hogere UV-bestendigheid en hogere temperatuurbereik. |
Welke andere producten zijn, naast kabels en draden, oliebestendig?
Naast oliebestendige kabels en beschermslangen bieden wij u ook een ruim assortiment kunststof kabelwartels, connectoren en oliebestendige kabelrupsen.
De SKINTOP® ST-M, een verhoogde oliebestendige kunststof kabelwartel met permanente trilbeveiliging en inzetstuk voor reductiedichting, biedt u ook bij veeleisende reinigingsprocessen van machines en installaties beproefde bedrijfszekerheid.
Met onze meervoudig chemisch bestendige EPIC® connectoren bent u ook betrouwbaar beschermd tegen storingen in olieachtige omgevingen.
Oliebestendige kabels of geleiders zijn niet voldoende indien de kabelrups waarin zij zich bevinden, deze eigenschap niet bezit. Vooral in lineair bewegende machines en systemen die in een olieachtige omgeving worden gebruikt, zijn oliebestendige kabelrupsen onontbeerlijk. Een goede oplossing hier zijn NYLON-kabelrupsen. Een kabelrups van gegalvaniseerd staal is ongeschikt. Grotendeels oliebestendig, maar niet bestand tegen sommige bestanddelen van reinigingsmiddelen, is het ongeschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. Geef in zo'n geval de voorkeur aan een roestvrijstalen of hybride kabelrups.
De LAPP OLFLEX® CONNECT CHAIN CONFIGURATOR helpt u de juiste kabelrups voor uw toepassing samen te stellen.