Trekontlasting voor kabels

Wat is trekontlasting?
Trekontlasting is belangrijk voor kabels en draden waar aan wordt getrokken. Logisch. Eigenlijk weet iedereen dat je dat niet moet doen. Kabels zijn tenslotte geen handvatten om je aan vast te houden. Maar dat is niet de enige reden waarom kabels onderhevig zijn aan mechanische spanning en beschermd moeten worden met trekontlasting. Veel kabels worden verbogen of zelfs voortdurend heen en weer bewogen. Vervolgens wordt de kabel aan de buitenmantel opgerekt en uit de behuizingsopening van de connector of wartel getrokken, aan de binnenmantel wordt hij samengedrukt en naar binnen geduwd. Als de buigradius erg klein is, kan de kabel zelfs knikken. Als de kabel aan een connector bevestigd is, kan dit ertoe leiden dat de draden op den duur van de contacten worden losgetrokken.
Een kabeldoorvoer met trekontlasting voorkomt dit. Het fixeert de kabel in de kabelwartel of in de connector en zorgt ervoor dat trek- en buigkrachten die aan de buitenkant optreden, niet doorwerken naar de andere kant. In plaats daarvan worden deze geabsorbeerd door de constructie waarop de trekontlasting is gemonteerd. Op de contacten in de connector of in de kabel in de schakelkast zijn de krachten dan idealiter nul. Hoeveel de kabel ook beweegt aan de buitenkant, hij is in rust aan de binnenkant. Dit beschermt de contacten en de gevoelige elektronica. Ontlasting begint echter al daarvoor. Voor kabels die voortdurend buigen, is een permanente knikbescherming nuttig. Het voorkomt te kleine buigradii en voorkomt zo dat de kernen breken en de afschermingsvlecht uitrafelt.
Welke trekontlasting biedt LAPP aan?
LAPP biedt diverse oplossingen voor trekontlasting aan. Natuurlijk, ook de eenvoudigste: kabelbinders. Zij bevestigen kabels of kabelbundels aan sokkels en bieden een basisbescherming tegen uittrekken voor kabels die niet worden verplaatst - bijvoorbeeld in een schakelkast. Waar kabels moeten worden verlegd, zijn uitgebreidere oplossingen vereist. Een daarvan is SKINTOP® GRIP, een messing wartel, die verkrijgbaar is in versies tot M 32x1,5. Hij is uitgerust met een zadelklem die tien keer meer trekontlasting biedt dan de standaard uitvoering. De wartel is in de eerste plaats bedoeld voor machine- en systeemonderdelen die worden bewogen, zoals voetschakelaars of controlelampen.
Een echte innovatie is SKINTOP® MULTI, een praktische meervoudige kabeldoorvoer voor schakelkasten en automatiseringstechniek. Tot 30 niet-gemonteerde ronde kabels met verschillende diameters en AS-I-kabels kunnen eenvoudig door een elastisch gelmembraan in de ruimtebesparende multi-doorvoer worden gestoken. De gel nestelt zich strak om de kabelmantel over een groot klembereik en sluit de opening hermetisch af. Tegelijkertijd dient de gel als optimale trekontlasting voor de gehele kabelbundel.
LAPP levert ook een uitgebreid assortiment trekontlastingsoplossingen voor het volledige kabelgamma, zoals de slangfittingen voor beschermslangen van het merk SILVYN®. Er zijn ook verschillende types in HYGIENIC-uitvoeringen voor de voedingsindustrie.
Trekontlasting is ook een belangrijk thema bij kabelrupsen. Het gamma ÖLFLEX® CONNECT CHAIN omvat volledig uitgeruste kabelrupsen waarbij de geassembleerde kabels reeds optimaal zijn beschermd door trekontlasting. De configuratie wordt pas echt makkelijk door de ÖLFLEX® CONNECT CHAIN configurator, waar het ontwerpen van een kabelrups in slechts een paar muisklikken klaar is.
Welke industrieën en toepassingen vereisen trekontlasting?
Het antwoord: allemaal. Of bijna allemaal. Overal waar kabels mechanisch worden belast, hetzij door trekken, buigen of veelvuldig bewegen, is trekontlasting essentieel. Er is echter niet één oplossing die alles kan doen. Het hangt altijd af van het beoogde gebruik. Als je weinig ervaring hebt met dit onderwerp of een speciaal probleem: LAPP heeft er zeker een oplossing voor en geeft u graag uitgebreid advies over dit onderwerp. U kunt altijd contact met ons opnemen!