UV-bestendige kabels

Wat is een UV-bestendige kabel?
Licht helpt ons de wereld waar te nemen met onze ogen. In heldere kleuren, van rood tot blauw. Achter het zichtbare blauwe licht schuilt ultraviolet licht. Het is onzichtbaar voor onze ogen, maar het kan behoorlijk pijn doen als we een dag op het strand liggen zonder bescherming tegen de zon. Dit komt omdat het de bovenste laag van de huid vernietigt en op lange termijn huidkanker kan veroorzaken. Andere ziekten zoals cataract of maculadegeneratie in het oog kunnen ook worden veroorzaakt door te veel UV-licht. Daarom luidt de aanbeveling: iedereen die tijd in de zon doorbrengt, moet zich insmeren met zonnebrandcrème en een zonnebril dragen.
Wat slecht is voor onze gezondheid, is ook niet goed voor kabels en draden, ook zij kunnen verbranden door de zon. Niet snel, maar in de loop der jaren breekt de hoge energie van het UV-licht het plastic van de buitenmantel af en tast uiteindelijk ook de isolatie van de kabels en draden aan. Dit kan leiden tot kortsluiting en uitval van machines; in het ergste geval kunnen mensen in gevaar komen. De schade kan vaak met het blote oog worden waargenomen, omdat het plastic verbleekt en broos en breekbaar wordt. Als je erover wrijft, vallen de kruimels eraf. Maar dit is gevaarlijk, want de onder spanning staande geleider eronder kan al bloot liggen.
Voor plaatsen waar veel UV-licht is, zijn er kabels met extra bescherming tegen de zon. Ze zijn meestal zwart omdat het plastic roet bevat. Roet absorbeert de energierijke UV-stralen die zich reeds aan het oppervlak bevinden en zet deze om in warmte. De kabel warmt dus op, hij moet daarom een voldoende groot temperatuurbereik hebben. Het roet dat aan het kunststof van de buitenmantel wordt toegevoegd, heeft echter weinig te maken met het ongewenste bijproduct dat uit een rokende schoorsteen stroomt. In plaats daarvan wordt hier industrieel roet gebruikt, dat ontstaat bij geoptimaliseerde verbrandingsprocessen. Op die manier kunnen de grootte, de porositeit en het totale oppervlak van de roetdeeltjes worden aangepast en geoptimaliseerd voor gebruik als UV-bescherming.
Waar worden UV-bestendige kabels en draden gebruikt?
In het kort gezegd: buiten, waar kabels aan direct zonlicht worden blootgesteld. Dit kan de kabel naar de satellietschotel zijn of de kabels die de elektriciteit van PV- modules naar het huis brengen. Grote industriële installaties, zoals die in de chemische industrie, bevinden zich ook vaak in de open lucht. Bovendien hebben vrachtwagens, kranen en oogstmachines UV-bestendige kabels en draden nodig, evenals locomotieven en de rails waarop zij rijden.
Minder bekend is dat sterk UV-licht ook binnenshuis kan voorkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de farmaceutische industrie, waar apparatuur wordt gesteriliseerd met UV-licht. UV-licht doodt namelijk micro-organismen in water, voedsel of afvoerlucht. UV-bestendige kabels en leidingen zijn ook nuttig in dergelijke systemen.
Welke UV-bestendige kabels en draden zijn verkrijgbaar bij LAPP Benelux?
Als wereldmarktleider voor geïntegreerde verbindingsoplossingen beschikken wij over een breed portfolio UV-bestendige producten. Dit omvat kabels voor de overdracht van stroom, besturingssignalen en data. Maar ook de bijbehorende connectoren en accessoires, zoals kabelwartels en kabelmarkeringssystemen. Hier is een kleine selectie van LAPP kabels:
Klassiekers in het LAPP portfolio zijn de ÖLFLEX® kabels. Ze zijn uiterst robuust en vaak UV-bestendig. Voorbeelden zijn ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP of ÖLFLEX® FD 855 P. Er zijn ook vele voorbeelden van datakabels, zoals ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e voor de open SIEMENS DRIVE-CLiQ® systeeminterface of HITRONIC® HQN 1500.
LAPP is een pionier op het gebied van kabels voor gelijkstroomtoepassingen en een partner in het DC Industry2-onderzoeksproject. Met de marktintroductie van de eerste kabel speciaal voor gelijkstroom groeit het gamma voortdurend. De nieuwste aanwinst is de ÖLFLEX® DC ROBOT 900. Met zijn torsie- en buigmogelijkheid is hij geschikt voor bewegende toepassingen in robots, kabelrupsen of werktuigmachines. De aderisolatie is gemaakt van TPE, de buitenmantel van PUR. Hierdoor is de kabel halogeenvrij en geschikt voor plaatsen waar mensen aanwezig zijn, omdat er in geval van brand geen corrosieve dampen uit de kunststof ontsnappen. Bovendien is het materiaal UV- en weerbestendig, waterafstotend en flexibel bij lage temperaturen.
De zwarte wartel SKINTOP® ST-HF-M Black is speciaal ontwikkeld voor hoge UV-straling. Het wordt vaak gebruikt op gebouwen of in spoorwegtoepassingen.