Waterbestendige kabels

Water en elektriciteit zijn geen goede combinatie. Daarom moeten in natte omgevingen waterbestendige verbindingssystemen worden gebruikt.
Wat is een waterbestendig - en wat is een waterdicht verbindingssysteem?
Het antwoord lijkt op het eerste gezicht eenvoudig: een kabel die ook onder water lange tijd zijn volledige functionaliteit behoudt. Dergelijke extreme toepassingen zijn echter zeldzaam. Het komt vaak voor dat kabels eigenlijk droog zijn, maar af en toe worden ze nat, bijvoorbeeld omdat koelvloeistof lekt in een machine of omdat systemen in de voedingsindustrie regelmatig met hete stoom moeten worden gereinigd. Overal waar kabels vochtig kunnen worden, zijn dus waterbestendige kabels nodig. Waterbestendig betekent dat het plastic van de buitenmantel na verloop van tijd niet oplost. Sommige kunststoffen hebben deze eigenschap van nature, maar niet alle. Als het water niet door het plastic kan dringen en de aders niet kan bereiken, wordt gezegd dat de kabel bestand is tegen de inwerking van water. Bijzonder waterbestendige kabels voor installatie buitenshuis zijn ook in de lengterichting waterdicht. Als water het uiteinde van de kabel bij de connector binnendringt, kan het zich niet langs de aders verspreiden; een geleiachtige vulling van waterafstotend petrolaat voorkomt dit.
Een waterbestendige kabel alleen is echter niet voldoende. Het zwakste punt van een kabel is waar hij wordt onderbroken: bij de connector. Er mag nooit water tussen de stekker en het stopcontact binnendringen en de contacten nat maken, anders kan er een gevaarlijke kortsluiting ontstaan. De overgang waar de kabel in de connector loopt, moet ook dicht zijn. In voedselverwerkende bedrijven, waar schakelkasten ook worden gereinigd met chemicaliën en stoom, moeten de openingen in de schakelkasten ook worden afgedicht met speciaal daarvoor bestemde kabelwartels.
Om te beoordelen hoe goed een artikel afsluit, is de IP-beschermingsklasse in het leven geroepen. "IP" staat voor "International Protection Rating." De beschermingsklasse wordt aangegeven met twee cijfers. Het eerste cijfer geeft aan of vreemde voorwerpen kunnen binnendringen. "6" betekent "stofdicht" en is de hoogste beschermingsklasse voor vreemde voorwerpen. Interessanter hier is het tweede cijfer, dat aangeeft hoe waterdicht een behuizing is. Hier variëren de beschermingsklassen van "1" (bescherming tegen druppelend water) tot "8" (bescherming tegen permanente onderdompeling) en zelfs "9" (bescherming tegen water bij hogedruk-/stoomstraalreiniging). De hoogste beschermingsklasse is IP69K, waarbij "K" speciale bescherming voor wegvoertuigen vereist.
Waar worden waterbestendige verbindingssystemen gebruikt?
Waterbestendige aansluitoplossingen zijn vereist waar kabels vochtig kunnen worden. Dit is het geval in de industrie, waar kabels en connectoren in contact komen met koelsmeermiddel, en vooral in de levensmiddelenproductie, waar systemen regelmatig met stoom en waterstralen moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd. Bij buitentoepassingen moeten waterdichte verbindingen standaard zijn, bijvoorbeeld bij fotovoltaïsche systemen, antennes, systemen in de chemische industrie en de bouwmaterialenindustrie en nog veel meer. Zelfs als de kabels zich onder een dak bevinden, moeten waterdichte onderdelen worden gebruikt, omdat het altijd kan regenen en condenserend vocht zich kan verzamelen en kan doordringen in lekkende kieren. Op volle zee heersen bijzonder barre omstandigheden. Op schepen, booreilanden of in havenfaciliteiten zijn waterdichte aansluitoplossingen verplicht, bij voorkeur in uitvoeringen met beschermingsklasse IP69K vanwege de ernstige corrosie in zout water, wat vaak een metalen uitvoering vereist voor connectoren, bijvoorbeeld van roestvrij staal of andere corrosiebestendige materialen zoals zinkspuitgietwerk.
Welke waterbestendige- en waterdichte componenten zijn verkrijgbaar bij LAPP?
Als wereldmarktleider voor geïntegreerde verbindingsoplossingen bieden wij een breed portfolio van waterbestendige/waterdichte kabels. Voor een breed temperatuurbereik van -55°C tot +125°C is de ÖLFLEX® HEAT 125 MC geschikt. Sommige van de rechthoekige connectorbehuizingen van de EPIC®-serie, zoals EPIC® ULTRA H-B 6, zijn waterdicht. Ze zijn getest met de zoutsproeitest volgens IEC 68-2-52 severity level 2. Een hele reeks kabelwartels is eveneens waterdicht, bijvoorbeeld de drukwaterdichte SKINDICHT® SHV-M. Deze voldoet aan beschermingsklasse IP68 tot 10 bar, wat overeenkomt met een waterdiepte van 100 meter. De HITRONIC® HUW1500 datakabel, die in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar is, is uiterst robuust. Deze kabel is dwars- en langswaterdicht, en knaagdierbestendig, dus zeer geschikt om in de grond te leggen.
De ÖLFLEX® SOLAR XLWP is een solarkabel met cross-linked-elektronenbundel die voldoet aan de hoogste eisen wat betreft toepassingsvoorwaarden en normen (volgens EN 50618). Dankzij de geoptimaliseerde, unieke LAPP-kabelopmaak heeft de ÖLFLEX® SOLAR XLWP een hoge mate van AD8 van dwarswaterdichtheid, zelfs wanneer deze voor langere tijd in water is ondergedompeld.