Twisted Pair

De basis voor twisted pair kabels is de FTP kabel, bekend van kantoorapplicaties en gebouwentechniek, maar dan in een industrieel jasje gestoken. De elektrische fundamenten (twisted pair, afscherming) zijn verbeterd en de specificaties op mechanisch en fysisch vlak zijn aangepast aan de industriële behoeften.

Hiervoor komen kabels vanaf categorie 5 in aanmerking. Echter, de gigabit netwerken nemen geleidelijke aan toe. Voor deze toepassing is het raadzaam om minimaal categorie 5e kabels te gebruiken (4 paar), maar beter zijn kabels van categorie 6A en categorie 7. De installatielengte is in al deze gevallen beperkt tot 100 m. Voor langere lengtes moet men overgaan naar optische vezel als medium.

Elke hogere categorie is krachtiger dan zijn voorganger, zowel in snelheid als in bandbreedte. Dat vereist ook betere kabels mbt het onderdrukken van overspraak
(signal integrity) en systeemruis.

Dit houdt in:
• Betere (individuele) afscherming
• Betere isolatiematerialen (minder capacitieve en inductieve verliezen)
• Andere twisting (meer twists per lengte-eenheid)

Achterwaartse compatibiliteit (backward compatibility) van toepassing (voorbeeld: cat 6a gebruikt in cat 5 toepassing …en niet omgekeerd!)