Uitbreiding EPIC® connectorsystemen

Connector EPIC Power LS 1 Twist: snel vastgezet – handzaam – robuust

Connector EPIC Power LS 1 Twist: snel vastgezet – handzaam – robuust

Veilig en robuust: EPIC® connectorsystemen van LAPP

De nieuwe connectoren uit de EPIC® productfamilie, die LAPP tijdens de Hannover Messe 2019 heeft geïntroduceerd, worden in een handomdraai verbonden met extra functionaliteit en robuuste verbinding. Zo verbetert LAPP de kwaliteit van zijn alom bekend hoogwaardige EPIC® connector nog maar eens.

EPIC® Power LS 1 Twist: ronde connectoren met snelsluiting
Insteken, een kwartslag draaien, klaar: connectorsystemen met snelsluiting worden bij het aansluiten van servo-aandrijvingen steeds populairder. De EPIC® Power LS 1 Twist van LAPP is daarvoor het best geschikt. De handzame en robuuste vergrendeling is compatibel met de marktstandaard, zelfs bij vibratie blijven de stekkerhelften zonder problemen veilig vergrendeld. En, niet te vergeten, de EPIC® Power LS 1 Twist kan in een derde van de tijd vergrendeld worden in vergelijking met een gewone schroefverbinding. De reeks wordt met nieuwe vormen van omhulsels steeds verder uitgebreid. Momenteel zijn de voedingsconnectoren beschikbaar en volgen de signaalconnectoren op termijn.


EPIC® H-A 10 en H-A 16: tot 400V
Voor spanningen tot 400V – bijvoorbeeld bij draaistroommotoren – kunnen de eveneens nieuwe connectoren EPIC® H-A 10 en H-A 16 gebruikt worden. Om de tot nu toe geldende spanningsbovengrens van 250V te overwinnen hebben de ontwikkelaars bij LAPP iets bijzonders gedaan en de kruipweg tussen de aangrenzende contactpunten bij eenzelfde bouwgrootte in de stekker aanzienlijk vergroot. Het bijzondere is dat de nieuwe EPIC® H-A slechts half zo groot is als vergelijkbare rechthoekige connectoren voor draaistroom.


EPIC® MH LWL LC: zes connectoren in één
Zes geconfectioneerde LWL LC connectoren in een module – het is mogelijk met de EPIC MH LWL LC module. Het geïntegreerde koppelingselement (sleeve) maakt een directe verbinding en precieze positionering van de verbinding mogelijk. De module is ontworpen voor multimode vezels en singlemode vezels met een LC stekker volgens IEC 61754-20. Deze wordt in de machine- en installatiebouw gebruikt, is geschikt voor spoorwegtoepassingen en voldoet aan de brandveiligheidsbepalingen voor spoorvoertuigen volgens EN 45545-2.

EPIC® MH1 250A: hoge stroomsterkte, kleine vorm
De eenpolige hoogstroommodule EPIC® MH1 250A voor energieoverdracht tot 250 ampère zorgt voor een overdracht van een hoge elektrische spanning in de kleinste ruimte met maximale veiligheid door een effectieve aanrakingsbeveiliging. Voor een optimale aanrakingsbeveiliging beschikt de module over een krimpaansluiting tot 95mm². Ook de EPIC® MH1 250A is ontworpen voor gebruik in spoorvoertuigen met brandbeveiliging volgens EN 45545-2. Hij is bovendien geschikt voor gebruik in robotica, in installaties voor hernieuwbare energie of in de machine- of installatiebouw.