Uitfasering ÖLFLEX® CHAIN 808 P en ÖLFLEX® CHAIN 808 CP

Geachte klant,

Door middel van deze e-mail willen we u op de hoogte brengen van een verandering in onze productportfolio.

De kabels ÖLFLEX® CHAIN 808 P en ÖLFLEX® CHAIN 808 CP worden uitgefaseerd en vervangen door de nieuwe hoogflexibele rupskabels ÖLFLEX® CHAIN 819 P en ÖLFLEX® CHAIN 819 CP. De primaire eigenschappen en prijzen blijven hetzelfde, bijkomend hebben de nieuwe kabels de volgende kenmerken:

  • Uitbreiding van de product range
  • Brandvertragend conform IEC 60332-1-2 en UL/CSA FT2
  • UL/cUL AWM 1000 V certificering voor de Amerikaanse markt.

De nieuwe ÖLFLEX® CHAIN 819 P en ÖLFLEX® CHAIN 819 CP zijn uit voorraad leverbaar. De voorgangers ÖLFLEX® CHAIN 808 P en ÖLFLEX® CHAIN 808 CP kunnen besteld worden tot 31.03.2019 of zolang de voorraad strekt. Via de e-Shop kunnen de ÖLFLEX® CHAIN 808 P en ÖLFLEX® CHAIN 808 CP besteld worden tot 30.11.2018.

Door deze upgrade zijn we er van overtuigd dat we meer tegemoet komen aan de hogere eisen die gesteld worden aan hoogflexibele kabels zonder een negatief effect op de prijs.

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met uw LAPP Account Manager.

 

Met vriendelijke groet,

 

LAPP Benelux