Uitfaseringen
Overzicht uitfaseringen LAPP Benelux
Het kan voorkomen dat producten niet langer leverbaar zijn omdat ze uit ons assortiment verdwijnen. Onderstaand vindt u een overzicht van onze uitgefaseerde producten. Deze producten kunnen geleverd worden zolang de voorraad strekt met als uiterste leverdatum de uitfaseerdatum. Als er een vervanger voor de producten geïntroduceerd is vindt u een verwijzing naar dit artikel in de kolom 'Vervangend artikel'.
Uitgefaseerd product | Uitgefaseerd per | Vervangend artikel | Lanceerdatum |
---|---|---|---|
Charge M3 --- / T2C C 32A | 01-11-2020 | ||
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 | 01-11-2020 | ||
FLEXIMAR® ISO7010 M003 ADH | 01-11-2020 | ||
FLEXIMARK® Label LA 50 | 01-11-2020 | ||
ÖLFLEX® 120 CH | 01-11-2020 | ||
ÖLFLEX® 120 H | 01-11-2020 | ||
SILVYN® AMG | 01-11-2020 | ||
SILVYN® AMW | 01-11-2020 | ||
ÖLFLEX® 491 P | 18-10-2019 | ÖLFLEX® 409 P | 01-11-2019 |
ÖLFLEX® LIFT | 18-10-2019 | ÖLFLEX® LIFT N | 01-11-2019 |
ÖLFLEX® CRANE 2S | 18-10-2019 | ÖLFLEX® CRANE 2ST | 01-11-2019 |
ÖLFLEX® SOLAR XLSv | 18-10-2019 | H1Z2Z2-K | 01-11-2019 |
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R | 18-10-2019 | H1Z2Z2-K | 01-11-2019 |
ÖLFLEX® SOLAR XLR WP | 18-10-2019 | H1Z2Z2-K | 01-11-2019 |
ÖLFLEX® CHAIN 808 P | 31-03-2019 | ÖLFLEX® CHAIN 819 P | 01-07-2018 |
ÖLFLEX® CHAIN 808 CP | 31-03-2019 | ÖLFLEX® CHAIN 819 CP | 01-07-2018 |
ÖLFLEX® SERVO 720 CY | 28-02-2019 | ÖLFLEX® SERVO 728 CY | 01-07-2018 |