Laagfrequente datakabel

Vandaag de dag stellen industriële installaties hoge eisen aan de componenten die worden ingezet op het gebied van elektrotechniek, beveiligingstechniek en datacommunicatietechniek. De instrumentatie en daarmee de kabelsystemen voor de meet- en regeltechniek speelt hierbij een doorslaggevende rol.

Kabels voor signaaloverdracht worden gebruikt voor signalering en besturing in laagspanningsinstallaties computersystemen, kantoormachines. Eigenlijk bij die toepassingen waarbij de kabeldiameter zo klein mogelijk moet zijn. Bij vaste installatie kan worden volstaan met een massieve geleider. Voor signalen die gevoelig zijn voor overspraak bestaat de kabelopmaak met getwiste aderparen. Voor een optimale onderdrukking van de overspraak kunt u kiezen voor 'twisted pair' plus een afscherming per paar. Daarnaast zijn er volledig afgeschermde uitvoeringen om elektromagnetische interferentie tegen te gaan.

Multifunctioneel inzetbare signaalkabels en instrumentatiekabels voor laagfrequente gegevensoverdracht in elektronica en elektrotechniek.

Een greep uit het assortiment: JE-LiYCY BD EB, JE-LiYCY BD, JE-Y(ST)Y BD EB, JE-Y(ST)Y BD, RD-Y(ST)Y, UNITRONIC® LiHCH.