Account Manager Wallonië & Luxemburg

LAPP Logo 200 x 200

LAPP met hoofdkantoor gevestigd in Stuttgart is een toonaangevende producent en leverancier van geïntegreerde oplossingen en merkproducten op het gebied van kabel- en verbindingstechnologie. Het bedrijfsportfolio bevat flexibele kabels, connectoren en kabeltoebehoren tot en met volledig voorgeconfectioneerde systeemoplossingen.

LAPP-producten worden ingezet in de meest uiteenlopende markten en toepassingen, zoals: machinebouw, industriële robots, rolling stock, voedingsmiddelen- en drankindustrie, windmolens, fotovoltaïsche systemen, on-en offshore toepassingen en oplaadsystemen voor elektrische voertuigen.

LAPP is nog altijd in familiebezit sinds de oprichting in 1959. Door de wereldwijde oriëntatie van LAPP zijn er momenteel 18 productielocaties en 44 eigen verkoopvestigingen. Verder kunnen hier nog 100 verkooppartners aan toegevoegd worden. Momenteel telt LAPP wereldwijd 4245 medewerkers, 48 daarvan zijn werkzaam bij LAPP Benelux B.V. in Waalre, Nederland.

Functieomschrijving:

Je draagt zorg voor de omzet en marge groei en klanttevredenheid binnen de aan jou toegewezen regio, markt of klantengroep. Je zorgt hiervoor door primair bij klanten op bezoek te zijn en je bevindingen en de klantwensen duidelijk aan de binnendienst te communiceren. Dit doe je door middel van CRM, email, telefoon en persoonlijke gesprekken. Je zorgt primair voor de aanwas van nieuwe klanten en uitbreiding bij bestaande klanten van nieuwe producten en diensten conform de 2020 strategie.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Het plannen van activiteiten voor het gehele jaar met als doel binnen jouw toegewezen regio/segment de omzet- en margegroei te realiseren
  • Je bent verantwoordelijk voor de omzet- en margegroei in klantenportefeuille van je regio
  • Het onderhouden van bestaande klantencontacten en proactief aandragen van nieuwe prospects
  • Je hebt een adviserende rol richting klant/prospect aangaande kabel, kabeltoebehoren en systemen
  • Je werkt nauw samen met de binnendienst en geeft commercieel advies, rekening houdend met de overeengekomen targets (omzet/marge)
  • Het rapporteren van bezoeken en vullen van pipeline in het CRM-systeem en eindverantwoordelijk voor de input en accurate verwerking van alle prospect- en klantgegevens

Kwalificaties:

  • je hebt een charismatische en overtuigende persoonlijkheid met grote affiniteit voor techniek met 5-10 jaar aantoonbare sales ervaring in de industrie binnen de Benelux
  • je hebt een technisch relevante opleiding op het gebied van kabels en verbindingstechnologie
  • je hebt een uitgesproken kennis van de relevante productportfolio en marktspelers
  • je hebt een uitstekende beheersing van de Franse en Nederlandse taal (Engels en/of Duits is een pré)

Sociale vaardigheden: ondernemend, communicatief, creatief, prestatiegericht, assertief en teamspeler

Geïnteresseerd?
Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie voorzien van motivatie en CV. Deze kun je sturen naar denise.janssen(at)lappgroup.com of naar onderstaand adres t.a.v. mevr. Denise Janssen.


LAPP Benelux B.V.
Van Dijklaan 16
NL - 5581 WG WAALRE
Tel: +32 (0)78 35 30 60
www.lappbenelux.com