Technisch Commercieel Medewerker Binnendienst
4.586 werknemers, die staan voor kabeltechnologie. Met een geconsolideerde jaaromzet van EUR 1,423 miljard in 2020/21, 21 productielocaties en 44 verkoopmaatschappijen wereldwijd, zijn wij een van de toonaangevende producenten van industriële kabels, connectoren en accessoires. Ben jij op zoek naar een wereldwijd opererend technologiebedrijf dat ook nog eens een familiebedrijf is? Kom dan werken bij LAPP!
Profiel
Heb je oog voor bestaande en potentiële klanten? Ben je in staat om een goede zakelijke relatie op te bouwen en heb je daarnaast affiniteit met techniek? Dan ben je hier aan het juiste adres! Binnen deze dynamische functie als Technisch Commercieel Medewerker Binnendienst werk je binnen een team van specialisten aan klantaanvragen. Je gebruikt jouw technische kennis om voor de klant tot een product of systeemoplossing te komen.
Door de verdere professionalisering van onze afdeling Verkoop Binnendienst zijn wij op zoek naar een:
Technisch Commercieel Medewerker (Fulltime/38uur)
Taakomschrijving:
- Het actief onderhouden van de dagelijkse contacten met klanten binnen de Benelux
- Het verzorgen van het offerte traject, het verwerken van orders en deze controleren op prijs, korting en gewenste levertijd
- Tevens zorgdragen voor correcte en tijdige levering van de orders
- Het opvolgen van projecten in samenwerking met de buitendienst
- Tevens ben je mede het aanspreekpunt voor de buitendienst
Functie-eisen:
- MBO+ werk- en denkniveau
- Zeer goede sociale en commerciële vaardigheden
- Affiniteit met techniek
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, kennis van de Duitse en Franse taal is een pré
- Ervaring in een commerciële (binnendienst) functie
- Ervaring met SAP is een pré
- Zeer zelfstandig kunnen werken
- Probleemoplossend vermogen
- Stressbestendig
- Goed om kunnen gaan met ad-hoc situaties
Wij bieden jou:
- Uitstekend salaris
- Secundaire arbeidsvoorwaarden: Pensioen, 13e maand, bonusregeling, reiskostenvergoeding
- 32 vakantiedagen
- Veel mogelijkheden voor ontwikkeling en opleidingen
- Een fijne werkplek in een team waar jouw creatieve ideeën meer dan welkom zijn
- Elke dag vers fruit
En het belangrijkste… hele leuke collega’s! Wij werken hard, maar wel met een geintje tussendoor. We dagen je ook graag uit voor een potje tafeltennis in de kantine.
LAPP besteedt veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van haar medewerkers. Dit uit zich in initiatieven als trainingsmogelijkheden, cursussen en interne opleidingen. Daarnaast staan integriteit, empathie en (internationale) samenwerking hoog in het vaandel.
De hoogste tijd om kennis te maken. Stuur je cv en motivatie naar Human Resources dan spreken we elkaar snel!