Field Sales Manager België en Luxemburg

Lapp Group cmyk media 2013

Lapp produceert flexibele kabels, aansluit- en stuurstroomkabels, kabelaccessoires en datacommunicatiekabels. Oprichter Oskar Lapp introduceerde in 1957 de eerste industriële flexibele stuurstroomkabel met kleurcodering voor de hoogste eisen onder het merk ÖLFLEX®. Lapp heeft een uitgebreid assortiment van flexibele kabels en draden voor de meest uiteenlopende toepassingen. Onze kabels, wartels, connectoren en toebehoren worden het meest ingezet in de elektrische en telecommunicatie-engineering, meet-, test- en controlesystemen en machinebouw.

Van een standaard kabel tot een multifunctionele hybride uitvoering, Lapp heeft altijd een oplossing binnen handbereik. Ook voorgeconfectioneerde systeemoplossingen op klantspecificatie zijn een belangrijke pijler in onze portfolio. Ervaring, expertise en een klantgerichte aanpak vormen de basis voor onze uitstekende reputatie en marktpositie.

De Lapp Group heeft 17 productiesites en 40 eigen verkoopvestigingen wereldwijd. Daarnaast zijn er nog 100 verkooppartners actief. Er zijn 3440 medewerkers binnen de Lapp Group. Lapp Benelux B.V., gevestigd in Waalre, is sinds 1989 actief in de Benelux en telt 41 medewerkers.

Functieomschrijving:

Als Field Sales Manager België en Luxemburg ben je primair verantwoordelijk voor de omzetgroei binnen jouw regio. Dit realiseer je door een gedegen verkoopbeleid op te zetten en dit vervolgens af te stemmen en uit te voeren met de lokale Account Managers. Uiteraard schakel je hierbij de juiste verkoopkanalen in. Daarnaast draag je zorg voor de aanwas van nieuwe klanten en groei bij bestaande klanten met nieuwe producten en diensten conform de 2020 strategie. Hierbij wordt je ondersteund door de Verkoop binnendienst, Customer service en Marketing afdeling vanuit het kantoor in Waalre.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Het opzetten en uitvoeren van de BELUX groeistrategie, waarvan jij de process owner wordt
  • Je bent verantwoordelijk voor de omzet- en margegroei van de klantenportefeuille in jouw regio
  • Je stuurt Account Managers direct aan en maakt planningen
  • Je beheert zelf een aantal belangrijke klanten en prospect
  • Je neem actief deel aan het bepalen en uitvoeren van het marketingbeleid
  • Je werkt nauw samen met de binnendienst en geeft commercieel advies, rekening houdend met de overeengekomen targets (omzet/marge)
  • Je rapporteert status en voortgang op regelmatige basis aan het MT
  • Je bent een actieve deelnemer en zorgt voor de uitvoer van de gekozen groei-initiatieven
  • Je zorgt ervoor dast bij alle activiteiten de relevante corporate directives, ISO-normen en wettelijke regelgeving worden toegepast
  • Je rapporteert aan de Head of Sales

Kwalificaties:

  • Je beschikt over een afgeronde Technisch/Economisch relevante opleiding op het gebied van elektrotechniek 
  • Je bezit 5-10 jaar relevante werkervaring als commercieel leidinggevende binnen de industrie
  • Je beschikt over een sterke affiniteit met kabels en verbindingstechnologieën in de BELUX markt
  • Je hebt een gedegen kennis van de relevante productportfolio en marktspelers
  • Kennis van de Nederlandse, Engelse en Franse taal. Duits is een pré.

Sociale vaardigheden: ondernemend, prestatiegericht en teamspeler

Geïnteresseerd?
Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie voorzien van motivatie en CV. Deze kun je sturen naar denise.janssen(at)lappgroup.com of naar onderstaand adres t.a.v. mevr. Denise Janssen.


Lapp Benelux B.V.
Van Dijklaan 16
NL - 5581 WG WAALRE
Tel: +31 (0)40 228 50 00
www.lappbenelux.com