Medewerker Order fulfilment

LAPP Logo 200 x 200

LAPP produceert flexibele kabels, aansluit- en stuurstroomkabels, kabelaccessoires en datacommunicatiekabels. Oprichter Oskar Lapp introduceerde in 1957 de eerste industriële flexibele stuurstroomkabel met kleurcodering voor de hoogste eisen onder het merk ÖLFLEX®. LAPP heeft een uitgebreid assortiment van flexibele kabels en draden voor de meest uiteenlopende toepassingen. Onze kabels, wartels, connectoren en toebehoren worden het meest ingezet in de elektrische en telecommunicatie-engineering, meet-, test- en controlesystemen en machinebouw.

Van een standaard kabel tot een multifunctionele hybride uitvoering, LAPP heeft altijd een oplossing binnen handbereik. Ook voorgeconfectioneerde systeemoplossingen op klantspecificatie zijn een belangrijke pijler in onze portfolio. Ervaring, expertise en een klantgerichte aanpak vormen de basis voor onze uitstekende reputatie en marktpositie.

LAPP heeft 17 productiesites en 40 eigen verkoopvestigingen wereldwijd. Daarnaast zijn er nog ongeveer 100 verkooppartners actief. Er zijn 3440 medewerkers binnen LAPP. LAPP Benelux B.V., gevestigd in Waalre, is sinds 1989 actief in de Benelux en telt 47 medewerkers.

Functieomschrijving:

In deze duobaan verwerk je de dagelijkse orderstroom en ben je samen met het Order Fulfilment team het single point of contact voor de klant.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • je bent verantwoordelijk voor snelle en resultaatgerichte informatievoorziening naar de klant
  • in het CRM systeem zorg je voor een degelijke registratie van alle (klant)contacten
  • je volgt de levertermijnen op en zorgt voor de orderbewaking
  • je beheert de administratie voor de gehele afdeling Order Fulfilment
  • je werkt volgens de ISO-voorschriften
  • naast de bovenstaande bureauwerkzaamheden houd je je ook bezig met order picking
  • je rapporteert aan de Manager Order Fulfilment

Kwalificaties:

  • je hebt een MTS/MBO opleiding, bij voorkeur in elektrotechniek
  • je hebt een goede beheersing van SAP en MS Office
  • Je hebt een grote affiniteit met techniek en beschikt over 3 -5 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke technisch / commerciële binnendienst functie
  • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift (Duits is een pré)

Sociale vaardigheden: betrouwbaar, communicatief, prestatiegericht en teamspeler

Geïnteresseerd?
Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie voorzien van motivatie en CV. Deze kun je sturen naar denise.janssen(at)lappgroup.com of naar onderstaand adres t.a.v. mevr. Denise Janssen.


LAPP Benelux B.V.
Van Dijklaan 16
NL - 5581 WG WAALRE
Tel: +32 (0)78 35 30 60
www.lappbenelux.com