Technical Sales Benelux

LAPP Logo 200 x 200

LAPP produceert flexibele kabels, aansluit- en stuurstroomkabels, kabelaccessoires en datacommunicatiekabels. Oprichter Oskar Lapp introduceerde in 1957 de eerste industriële flexibele stuurstroomkabel met kleurcodering voor de hoogste eisen onder het merk ÖLFLEX®. LAPP heeft een uitgebreid assortiment van flexibele kabels en draden voor de meest uiteenlopende toepassingen. Onze kabels, wartels, connectoren en toebehoren worden het meest ingezet in de elektrische en telecommunicatie-engineering, meet-, test- en controlesystemen en machinebouw.

Van een standaard kabel tot een multifunctionele hybride uitvoering, LAPP heeft altijd een oplossing binnen handbereik. Ook voorgeconfectioneerde systeemoplossingen op klantspecificatie zijn een belangrijke pijler in onze portfolio. Ervaring, expertise en een klantgerichte aanpak vormen de basis voor onze uitstekende reputatie en marktpositie.

LAPP heeft 17 productiesites en 40 eigen verkoopvestigingen wereldwijd. Daarnaast zijn er nog ongeveer 100 verkooppartners actief. Er zijn 3440 medewerkers binnen LAPP. LAPP Benelux B.V., gevestigd in Waalre, is sinds 1989 actief in de Benelux en telt 47 medewerkers.

Functieomschrijving:

Je draagt zorg voor het uitbrengen van offertes en verwerken van het gehele ordertraject binnen onze projectenafdeling. Hiervoor heb je dagelijks contact met zowel de collega’s van de buitendienst als rechtstreekse contacten met onze klanten. Je geeft technisch advies aan onze klanten en zorgt ervoor dat de noden en behoeften van onze klanten vertaald worden naar de juiste oplossing.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Het uitbrengen van (grote) offertes voor projecten en de verwerking van het gehele ordertraject;
  • Je hebt een adviserende rol richting klant/prospect aangaande kabel, kabeltoebehoren en systemen;
  • Je werkt nauw samen met de buitendienst en geeft technisch advies, rekening houdend met de behoeften van de klant; 
  • Je onderhoudt goede contacten en hebt regelmatig overleg met de verschillende LAPP fabrieken;
  • Projectbegeleiding van a tot z;
  • Het verwerken van de uitgebrachte offertes en relevante informatie in het CRM-systeem;
  • Je rapporteert aan het hoofd Inside Sales

Kwalificaties:

  • Je hebt een MBO opleiding, bij voorkeur in elektrotechniek, of HBO werk- en denkniveau; 
  • Je hebt een grote affiniteit met techniek en beschikt over 3 -5 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke technisch / commerciële binnendienst functie;
  • Je hebt een resultaatgerichte en commerciële instelling die je goed weet te vertalen richting de klanten;
  • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift (Duits en/of Frans is een pré)

Sociale vaardigheden: ondernemend, communicatief, creatief, prestatiegericht, assertief en teamspeler

Geïnteresseerd?
Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie voorzien van motivatie en CV. Deze kun je sturen naar denise.janssen(at)lappgroup.com of naar onderstaand adres t.a.v. mevr. Denise Janssen.


LAPP Benelux B.V.
Van Dijklaan 16
NL - 5581 WG WAALRE
Tel: +32 (0)78 35 30 60
www.lappbenelux.com