Accountmanager

4.575 werknemers, die staan voor kabeltechnologie. Met een geconsolideerde jaaromzet van EUR 1,128 miljard in 2019/20, 20 productielocaties en 43 verkoopmaatschappijen wereldwijd, zijn wij een van de toonaangevende producenten van industriële kabels, connectoren en accessoires. Ben jij op zoek naar een wereldwijd opererend technologiebedrijf dat ook nog eens een familiebedrijf is? Kom dan werken bij LAPP!

Profiel:

Wil jij graag het gezicht zijn van een toonaangevende organisatie op het gebied van kabeltechnologie? Ben je bereid om op een creatieve manier op zoek te gaan naar nieuwe klanten? Heb je ervaring in de bouwsector of infrastructuur? Dan zijn wij op zoek naar jou! LAPP Benelux is als organisatie sterk in ontwikkeling. Daarom is voor de verdere professionalisering van de afdeling Sales per direct een vacature ontstaan voor de functie van: 
 
Accountmanager (Fulltime/38uur)

Taakomschrijving:

  • Het plannen van activiteiten voor het gehele jaar met als doel binnen jouw toegewezen regio/segment de omzet- en margegroei te realiseren 
  • Je bent verantwoordelijk voor de omzet- en margegroei in de klantenportefeuille van je regio 
  • Je onderhoudt de bestaande klantencontacten en draagt proactief nieuwe prospects aan
  • Je hebt een adviserende rol richting klant/prospect over kabels, kabeltoebehoren en systemen
  • Je werkt nauw samen met de binnendienst en geeft commercieel advies, waarbij je rekening houdt met de vastgestelde targets (omzet/marge)
  • Je rapporteert de bezoeken en vult de pipeline in het CRM-systeem en bent eindverantwoordelijk voor de input en accurate verwerking van alle prospect- en klantgegevens
  • Je zorgt ervoor dat bij alle activiteiten de relevante LAPP-richtlijnen (corporate directives), ISO-normen en wettelijke regelgeving worden toegepast.

Functie-eisen:

  • Je hebt een charismatische en overtuigende persoonlijkheid met grote affiniteit voor techniek en minimaal 3 jaar aantoonbare sales ervaring in de industrie binnen de Benelux. Bij voorkeur in de bouwsector of infrastructuur.
  • Je hebt een technisch relevante opleiding op het gebied van kabels en verbindingstechnologie
  • Je hebt een gedegen kennis van de relevante productportfolio en marktspelers
  • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (Duits/Frans is een pré).

Wij bieden jou:

  • Uitstekend salaris 
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden: Pensioen, 13e maand, bonusregeling, reiskostenvergoeding 
  • 32 vakantiedagen 
  • Veel mogelijkheden voor ontwikkeling en opleidingen 
  • Een fijne werkplek in een team waar jouw creatieve ideeën meer dan welkom zijn 
  • Lekkere koffie 
  • Elke dag vers fruit
  • Meerdere bedrijfsuitjes per jaar 

En het belangrijkste… hele leuke collega’s! Wij werken hard, maar wel met een geintje tussendoor. We dagen je ook graag uit voor een potje tafeltennis in de kantine. LAPP besteedt veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van haar medewerkers. Dit uit zich in initiatieven als trainingsmogelijkheden, cursussen en interne opleidingen. Daarnaast staan integriteit, empathie en (internationale) samenwerking hoog in het vaandel. 

Het salaris is afhankelijk van je ervaring maar uiteraard marktconform, fulltime 38 uur per week.

De hoogste tijd om kennis te maken. Stuur je cv en motivatie naar Human Resources dan spreken we elkaar snel!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt écht niet op prijs gesteld.