Electrical Engineer

4.575 werknemers, die staan voor kabeltechnologie. Met een geconsolideerde jaaromzet van EUR 1,128 miljard in 2019/20, 20 productielocaties en 43 verkoopmaatschappijen wereldwijd, zijn wij een van de toonaangevende producenten van industriële kabels, connectoren en accessoires. Ben jij op zoek naar een wereldwijd opererend technologiebedrijf dat ook nog eens een familiebedrijf is? Kom dan werken bij LAPP!

Profiel

Ben je op het gebied van elektrotechniek goed onderlegd? Is denken in oplossingen voor de klant jouw tweede natuur? Dan hebben we voor jou de juiste uitdaging! Wegens groei van de onderneming en professionalisering van de interne organisatie als gevolg, hebben wij per direct een vacature voor de functie van: 
 
Electrical Engineer (Fulltime/38uur)

ÖLFLEX® CONNECT Kabelassemblage | LAPP Benelux

Taakomschrijving:

Binnen onze afdeling ÖLFLEX® CONNECT – waar van A tot Z kabelassemblages op maat worden verzorgd - bied je als Electrical Engineer technische ondersteuning aan het verkoop- en technische team en geef je advies en informatie aan klanten. 
 
Verder bestaan je dagelijkse werkzaamheden uit: 

  • Het oplossen van technische vraagstukken en het in goede banen leiden van opdrachten en projecten 
  • Nauwe samenwerking met je collega’s van de afdeling Sales en heb je direct contact met de Application Engineer en Product Managers van onze productielocaties 
  • Contact leggen met eindklanten. Wanneer het nodig is ga je samen met de klant naar projectlocatie(s) gaan voor ondersteuning tijdens oplevering/installatie en help je mee met het eventueel oplossen van problemen. 

Functie-eisen:

  • Een afgeronde relevante HBO-opleiding, bij voorkeur installatietechniek E 
  • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring  
  • Ervaring binnen een (technische) internationale organisatie 
  • Ervaring met SAP is een pré 
  • Goede kennis in woord en geschrift in de Engelse en Nederlandse taal, Franse taal is een pré 

Wij bieden jou:

  • Uitstekend salaris
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden: Pensioen, 13e maand, bonusregeling, reiskostenvergoeding 
  • 32 vakantiedagen 
  • Veel mogelijkheden voor ontwikkeling en opleidingen 
  • Een fijne werkplek in een team waar jouw creatieve ideeën meer dan welkom zijn 
  • Lekkere koffie 
  • Elke dag vers fruit 
  • Meerdere bedrijfsuitjes per jaar 

En het belangrijkste… hele leuke collega’s! Wij werken hard, maar wel met een geintje tussendoor. We dagen je ook graag uit voor een potje tafeltennis in de kantine. LAPP besteedt veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van haar medewerkers. Dit uit zich in initiatieven als trainingsmogelijkheden, cursussen en interne opleidingen. Daarnaast staan integriteit, empathie en (internationale) samenwerking hoog in het vaandel. 

Het salaris is afhankelijk van je ervaring maar uiteraard marktconform, fulltime 38 uur per week.

De hoogste tijd om kennis te maken. Stuur je cv en motivatie naar Human Resources dan spreken we elkaar snel!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt écht niet op prijs gesteld.