Supply Chain Coördinator
4.586 werknemers, die staan voor kabeltechnologie. Met een geconsolideerde jaaromzet van EUR 1,423 miljard in 2020/21, 21 productielocaties en 44 verkoopmaatschappijen wereldwijd, zijn wij een van de toonaangevende producenten van industriële kabels, connectoren en accessoires. Ben jij op zoek naar een wereldwijd opererend technologiebedrijf dat ook nog eens een familiebedrijf is? Kom dan werken bij LAPP!
Profiel
Heb je het beste voor met de wensen van de klant? Ben je in staat om accuraat de klant te voorzien van de juiste producten, losse componenten en services op maat? Dan ben je hier aan het juiste adres! In deze dynamische functie als Supply Chain Coördinator werk je binnen een team van specialisten aan het bewaken van openstaande bestellingen zodat deze tijdig en correct geleverd worden. Hiervoor heb je regelmatig contact met onze leveranciers. LAPP Benelux is als organisatie sterk in ontwikkeling. Daarom is voor de verdere professionalisering van de afdeling ÖLFLEX® CONNECT per direct een vacature ontstaan voor de functie van:
Supply Chain Coördinator (Fulltime/38uur)

Taakomschrijving:
- Je bent verantwoordelijk voor het aanvragen van offertes, afhandelen van bestellingen, controlen van orderbevestigingen, contact met leveranciers en alle overige operationele werkzaamheden op het gebied van inkoop en logistiek
- Je controleert inkomende facturen en volgt deze op indien nodig en je bewaakt de levertijden
- Vanwege de op-maat-gemaakte producten moeten regelmatig nieuwe artikelnummers aangemaakt worden. Hiervoor lever jij de juiste artikeldata aan bij het hoofdkantoor in Stuttgart.
- Tot slot werk je volgens de ISO-voorschriften en de algemene richtlijnen van LAPP (corporate directives).
Functie-eisen:
- Gerichte afgeronde MBO-4 / HBO-opleiding
- Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring (Inkoop / Supply Chain)
- Ervaring binnen een (technische) internationale organisatie
- Nevi 1 is een pré
- Ervaring met SAP is een pré
- Goede kennis in woord en geschrift in de Engelse en Franse taal is noodzakelijk voor deze functie.
Wij bieden jou:
- Uitstekend salaris
- Secundaire arbeidsvoorwaarden: Pensioen, 13e maand, bonusregeling, reiskostenvergoeding
- 32 vakantiedagen
- Veel mogelijkheden voor ontwikkeling en opleidingen
- Een fijne werkplek in een team waar jouw creatieve ideeën meer dan welkom zijn
- Lekkere koffie
- Elke dag vers fruit
- Meerdere bedrijfsuitjes per jaar
En het belangrijkste… hele leuke collega’s! Wij werken hard, maar wel met een geintje tussendoor. We dagen je ook graag uit voor een potje tafeltennis in de kantine. LAPP besteedt veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van haar medewerkers. Dit uit zich in initiatieven als trainingsmogelijkheden, cursussen en interne opleidingen. Daarnaast staan integriteit, empathie en (internationale) samenwerking hoog in het vaandel.
Het salaris is afhankelijk van je ervaring maar uiteraard marktconform, fulltime 38 uur per week.
De hoogste tijd om kennis te maken. Stuur je cv en motivatie naar Human Resources dan spreken we elkaar snel!